Danfoss logo
Accessory - For AV Program - Seal Pots - 0.3l - 003H0277

Vedação Pot, 0,3 l, faixa MD

003H0277

Vedação Pot, 0,3 l, faixa MD

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoVedação Pot, 0,3 l, faixa MD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço
Material DescriptionSeal pot, 0.3 l, MD range
Característica
Valor
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoPotes de vedação
Volume de enchimento [l]0.3 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.258 Quilograma
Peso líquido1.258 Quilograma
Volume4.894 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm