Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável
003G1869
Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1869
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 100 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 100 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN1 |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 100 |
| Para tipo de produto | AFPQ 24 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.5 Quilograma |
| Peso líquido | 0.44 Quilograma |
| Volume | 5.04 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414286 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |