Danfoss logo
Impulse tubes

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1868

Impulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]80 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]80 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 320cm2 PN40 DN8
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 80
Para tipo de produtoAFPQ 24
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.45 Quilograma
Peso líquido0.4 Quilograma
Volume4.128 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414279
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm