Danfoss logo
Impulse tubes

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1867

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]250 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]250 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN25
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 250
Para tipo de produtoAFPQ 2
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tamanho do atuador320 cm²
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.9 Quilograma
Peso líquido0.4 Quilograma
Volume31.169 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm