Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável
003G1865
Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150
003G1865
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 150 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 150 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN15 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 150 |
| Para tipo de produto | AFPQ 2 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tamanho do atuador | 320 cm² |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.793 Quilograma |
| Peso líquido | 0.3 Quilograma |
| Volume | 25.231 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |