Danfoss logo
Impulse tubes

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1862

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]80 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]80 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN80
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 80
Para tipo de produtoAFPQ 2
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.412 Quilograma
Peso líquido0.24 Quilograma
Volume4.128 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm