Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1854

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]200 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]200 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN20
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 200
Para tipo de produtoAFQ 2
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tamanho do atuador320 cm²
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.75 Quilograma
Peso líquido0.285 Quilograma
Volume31.169 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm