Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável
003G1853
Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1853
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 150 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 150 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN15 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 150 |
| Para tipo de produto | AFQ 2 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (3) |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tamanho do atuador | 320 cm² |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.8 Quilograma |
| Peso líquido | 0.275 Quilograma |
| Volume | 25.231 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162414187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |