Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1851

Impulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]100 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]100 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 160 cm2 PN40 DN10
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 100
Para tipo de produtoAFQ 2
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tamanho do atuador160 cm²
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.434 Quilograma
Peso líquido0.25 Quilograma
Volume5.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm