Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1845

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN10
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 100
Característica
Valor
Para tipo de produtoAFPQ 2
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tamanho do atuador160 cm²
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.431 Quilograma
Peso líquido0.255 Quilograma
Volume5.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162414040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm