Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável

003G1835

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN50
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Para tamanho de válvulaDN 50
Para tipo de produtoAFPQ 24
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
Tamanho da conexãoG 1/4
Tamanho do atuador160 cm²
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.67 Quilograma
Peso líquido0.65 Quilograma
Volume3.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255137504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm