Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável
003G1831
003G1831
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ2 DN50 |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Característica | Valor |
|---|---|
| Para tamanho de válvula | DN 50 |
| Para tipo de produto | AFPQ 2 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tamanho do atuador | 160 cm² |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.47 Quilograma |
| Peso líquido | 0.45 Quilograma |
| Volume | 1.76 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255136712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |