Diafragmas, FKM, 32 cm²
003G1500
Diafragma tamanho 32 FKM para óleo, AF
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1500
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Diafragma tamanho 32 FKM para óleo, AF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | FKM |
| Material Description | Diaphragm Size 32 FKM for oil, AF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | Termo oil |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho do atuador [cm2] | 32 cm² |
| Tipo de produto | Diafragmas |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.158 Quilograma |
| Peso líquido | 0.158 Quilograma |
| Volume | 4.045 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421818367 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |