Juntade compressão fi 10x1 mm, 1 unidade
003G1468
Juntade compressão fi 10x1 mm, 1 unidade
003G1468
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Juntade compressão fi 10x1 mm, 1 unidade |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço W.Nº: 1.0718 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tipo de produto | Juntade compressão para tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.118 Quilograma |
| Peso líquido | 0.051 Quilograma |
| Volume | 1.372 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |