Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
003G1441
Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1441
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material Description | Combination pieces KF3 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805 |
| SCIP dossier product name | ACC. SAC HD Combination piece KF3 |
| Tipo de produto | Peças de combinação |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.485 Quilograma |
| Peso líquido | 1.47 Quilograma |
| Volume | 1.365 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812471 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |