Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPQ4

003G1419

Tubos capilar para AFPQ4 PN16 DN250

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]250 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]250 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]16 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoTubos capilar para AFPQ4 PN16 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN16 DN250
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 250
Para tipo de produtoAFPQ4
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote3 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.795 Quilograma
Peso líquido0.79 Quilograma
Volume17.04 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104043227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm