Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPQ4
003G1406
Tubos capilar para AFPQ4 PN40 250
003G1406
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 250 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubos capilar para AFPQ4 PN40 250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 250 |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 250 |
| Para tipo de produto | AFPQ4 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.791 Quilograma |
| Peso líquido | 0.791 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.146 Litro |
| EAN/UPC | 5702421813553 |