Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPQ
003G1405
Tubos capilar para AFPQ PN40 250
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1405
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 250 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubos capilar para AFPQ PN40 250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 250 |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 250 |
| Para tipo de produto | AFPQ |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.7 Quilograma |
| Peso líquido | 0.527 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 3.36 Litro |
| EAN/UPC | 5702421813621 |