Danfoss logo
Seal pot V1, 1.0 l, AF range

Pote de vedação V3, 3,0 l, faixa AF

003G1403

Pote de vedação V3, 3,0 l, faixa AF

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoPote de vedação V3, 3,0 l, faixa AF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Material DescriptionSeal pot V3, 3.0 l, AF range
Product line08
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.93a24a3c-a530-454a-8fb3-87a807b62693
SCIP dossier product nameSAC HD SEAL POT
Tipo de produtoPotes de vedação
Volume de enchimento [l]3.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6.5 Quilograma
Peso líquido6.5 Quilograma
Volume7.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm