Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPQ4

003G1389

Tubos capilar para AFPQ4 PN40 200

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]200 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]200 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoTubos capilar para AFPQ4 PN40 200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 200
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 200
Para tipo de produtoAFPQ4
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.708 Quilograma
Peso líquido0.708 Quilograma
Volume3.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm