Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPQ4

003G1387

Tubos capilar para AFPQ4 PN40 125

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]125 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]125 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoTubos capilar para AFPQ4 PN40 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 125
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 125
Para tipo de produtoAFPQ4
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.66 Quilograma
Peso líquido0.535 Quilograma
Volume0.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm