Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AFPQ4
003G1386
Tubos capilar para AFPQ4 PN40 100
003G1386
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 100 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 100 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubos capilar para AFPQ4 PN40 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ4 PN40 100 |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 100 |
| Para tipo de produto | AFPQ4 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.56 Quilograma |
| Peso líquido | 0.56 Quilograma |
| Volume | 1.82 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |