Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AVPQ

003G1375

Tubos capilar para AFPQ PN40 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]150 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]150 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoTubos capilar para AFPQ PN40 150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 150
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 150
Para tipo de produtoAVPQ
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.485 Quilograma
Peso líquido0.485 Quilograma
Volume0.675 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm