Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AVPQ
003G1370
Tubos capilar para AFPQ PN40 50
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G1370
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 50 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 50 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 40 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubos capilar para AFPQ PN40 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 10 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Impulse tubes for AFPQ PN40 50 |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tamanho de válvula | DN 50 |
| Para tipo de produto | AVPQ |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
| SCIP dossier product name | AF IMPULSE TUBES (2) |
| Tamanho da conexão | G 1/4 |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.318 Quilograma |
| Peso líquido | 0.318 Quilograma |
| Volume | 0.342 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812204 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |