Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AVPQ

003G1369

Tubos capilar para AFPQ PN40 40

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]40 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]40 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoTubos capilar para AFPQ PN40 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 40
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 40
Para tipo de produtoAVPQ
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.389 Quilograma
Peso líquido0.389 Quilograma
Volume0.036 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm