Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ PN40 65/80

Tubos capilares, 10 mm, G 1/4, Aço inoxidável, Para tipo de produto: AVPQ

003G1365

Tubos capilar para AFPQ PN40 15/20

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]20 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]40 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]16 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoTubos capilar para AFPQ PN40 15/20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ PN40 15/20
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tamanho de válvulaDN 15DN 20
Para tipo de produtoAVPQ
Pressão nominal [bar]40 bar
Product line08
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Tamanho da conexãoG 1/4
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.318 Quilograma
Peso líquido0.27 Quilograma
Volume1.838 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm