Danfoss logo
4-way rotary valve type HRE 4

HRE 4, PN 6, DN 20, 6.3 m³/h, Rp 3/4

065Z0423

HRE 4 PN6 20/6.3 rotativo 4 vias Rp3/4

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Característica de fluxoCaracterística S
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 6
Contains batteriesNo
DescriçãoHRE 4 PN6 20/6.3 rotativo 4 vias Rp3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunçãoVálvula de mistura
Grupo de produtosVálvulas de controle motorizadas
Material da sapata de deslizamentoLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionHRE 4 PN6 20/6.3 rotary 4-way Rp3/4
Material do cone da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas4
Característica
Valor
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max]1.0 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max]1.0 bar
Pressão nominal [bar]6 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Tamanho da conexãoRp 3/4
Tamanho da válvulaDN 20
Temperatura do meio [°C] [Max]110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoHRE 4
Tipos de conexãoRosca interna
Torque operacional [Nm]5 N-m
Valores Kv [m³/h]6.30 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]1.5
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.343 Quilograma
Peso líquido1.3 Quilograma
Volume2.14 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm