HRE 3 PN6 40/25 rotativo 3 vias Rp1 1/2
065Z0421
HRE 3 PN6 40/25 rotativo 3 vias Rp1 1/2
065Z0421
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento |
| Característica de fluxo | Característica S |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | HRE 3 PN6 40/25 rotativo 3 vias Rp1 1/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 40 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função | Válvula de mistura |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material da sapata de deslizamento | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material de vedação da caixa de vedação | EPDM |
| Material Description | HRE 3 PN6 40/25 rotary 3-way Rp1 1/2 |
| Material do cone da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 3 |
Característica | Valor |
|---|---|
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressão nominal [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Tamanho da conexão | Rp 1 1/2 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | HRE 3 |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | Desvio: 0,5Mistura: 1,0 |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.37 Quilograma |
| Peso líquido | 2.3 Quilograma |
| Volume | 5.57 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |