HRB 4, PN 10, DN 20, 4 m³/h, Rp 3/4
065Z0412
HRB 4 PN10 20/4 rotativo 4 vias Rp3/4
065Z0412
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 6 |
| Aplicação | Aquecimento |
| Característica de fluxo | Característica S |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 10 |
| Contains batteries | No |
| Descrição | HRB 4 PN10 20/4 rotativo 4 vias Rp3/4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupo de produtos | Válvulas de controle motorizadas |
| Material da sapata de deslizamento | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material de vedação da caixa de vedação | EPDM |
| Material Description | HRB 4 PN10 20/4 rotary 4-way Rp3/4 |
| Material do cone da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material do corpo da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 4 |
Característica | Valor |
|---|---|
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 2.0 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressão nominal [bar] | 10 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Tamanho da conexão | Rp 3/4 |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | HRB 4 |
| Tipos de conexão | Rosca interna |
| Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | 1.0 |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.9 Quilograma |
| Peso líquido | 0.9 Quilograma |
| Volume | 1.43 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033709 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |