Danfoss logo
3-way rotary valve type HFE 3

HFE 3 PN6 40/44 rotativo 3 vias Flange

065Z0431

HFE 3 PN6 40/44 rotativo 3 vias Flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Aplicação alternativa VSPAquecimento da área
Característica de fluxoCaracterística S
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoHFE 3 PN6 40/44 rotativo 3 vias Flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)40 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da sapata de deslizamentoLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionHFE 3 PN6 40/44 rotary 3-way Flange
Material do cone da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Material do fusoAço inoxidável
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
Número de portas3
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max]0.5 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max]0.5 bar
Pressão nominal [bar]6 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Tamanho da conexãoPN 6
Temperatura do meio [°C] [Max]110 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoHFE 3
Tipos de conexãoFlange
Torque operacional [Nm]5 N-m
Valores Kv [m³/h]44.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]Desvio: 0,5Mistura: 1,0
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.869 Quilograma
Peso líquido7.454 Quilograma
Volume4.943 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm