HFE 3 PN6 20/12 rotativo 3 vias Flange
065Z0428
HFE 3 PN6 20/12 rotativo 3 vias Flange
065Z0428
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Aquecimento |
| Aplicação alternativa VSP | Aquecimento da área |
| Característica de fluxo | Característica S |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | HFE 3 PN6 20/12 rotativo 3 vias Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função | Alívio de pressão |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material da sapata de deslizamento | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material de vedação da caixa de vedação | EPDM |
| Material Description | HFE 3 PN6 20/12 rotary 3-way Flange |
| Material do cone da válvula | Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material do fuso | Aço inoxidável |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de portas | 3 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Pressão nominal [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Tamanho da conexão | PN 6 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de produto | HFE 3 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Torque operacional [Nm] | 5 N-m |
| Valores Kv [m³/h] | 12.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | Desvio: 0,5Mistura: 1,0 |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.114 Quilograma |
| Peso líquido | 3.708 Quilograma |
| Volume | 5.514 Decímetro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |