Danfoss logo
3-way valve type VZL 3

VZL 3 PN16 20/3,5 3 vias vedado extr. plana

065Z2086

VZL 3 PN16 20/3,5 3 vias vedado extr. plana

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPÁgua quente
Característica de fluxoLinear
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Curso [mm]2.80 mm
DescriçãoVZL 3 PN16 20/3,5 3 vias vedado extr. plana
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]10.00 bar
FunçãoVálvula de mistura
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaLatão
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVZL 3 PN16 20/3,5 3-way seated flat end
Material do cone da válvulaLatão
Material do corpo da válvulaLatão
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas3
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoA-AB: Normalmente fechada
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 3/4
Taxa de controle30:1
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVZL 3
Tipos de conexãoRosca externa
Valor de Kvs (B-AB) [m³/h]2.50 m³/h
Valores Kv [m³/h]3.50 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs]1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.05
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.482 Quilograma
Peso líquido0.482 Quilograma
Volume0.662 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421535448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm