Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

VZ 2 PN16 20/2,5 2 vias vedado extr. plana

065Z5320

VZ 2 PN16 20/2,5 2 vias vedado extr. plana

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPÁgua quente
Característica de fluxoLogarítmico
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Curso [mm]5.50 mm
DescriçãoVZ 2 PN16 20/2,5 2 vias vedado extr. plana
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]2.50 bar
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaAço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVZ 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end
Material do assento da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do cone da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaLatão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição do eixoA-AB: Normalmente fechada
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoG 3/4
Taxa de controle50:1
Temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de produtoVZ 2
Tipos de conexãoRosca externa ISO 228/1
Valores Kv [m³/h]2.50 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]0.05
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.488 Quilograma
Peso líquido0.488 Quilograma
Volume0.505 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421526545
Proposition 65No significant risk