Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN20/6,3 rosca ext.

065Z0136

VRG2 PN16 DN20/6,3 rosca ext.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPAquecimento da área
Característica de fluxoPorcentagem igual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Curso [mm]10.00 mm
DescriçãoVRG2 PN16 DN20/6,3 rosca ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)20 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Fator de cavitação0.40
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaAço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVRG2 PN16 DN20/6,3 ext.thread
Material do cone da válvulaLatão
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 1/4
Taxa de controle100:1
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoVRG 2
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]6.30 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs]1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]Projeto à prova de bolhas
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.867 Quilograma
Peso líquido0.803 Quilograma
Volume1.522 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421559703
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm