Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 50/40 2 vias vedado rosca int.

065Z0240

VRB 2 PN16 50/40 2 vias vedado rosca int.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPÁgua fresca
Característica de fluxoPorcentagem igual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Curso [mm]15.00 mm
DescriçãoVRB 2 PN16 50/40 2 vias vedado rosca int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Fator de cavitação0.40
FunçãoAlívio de pressão
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaAço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVRB 2 PN16 50/40 2-way seated int. thr
Material do cone da válvulaLatão
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaBronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.26bc9ad4-b752-400e-a764-61e08fc42ce2
SCIP dossier product nameVRB 2 PN16 DN40-50
Tamanho da conexãoRp 2
Taxa de controle100:1
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoVRB 2
Tipos de conexãoRosca interna
Valores Kv [m³/h]40.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]Projeto à prova de bolhas
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.784 Quilograma
Peso líquido3.774 Quilograma
Volume5.119 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421559383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm