Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 15/4 2 vias vedado rosca ext.

065Z0175

VRB 2 PN16 15/4 2 vias vedado rosca ext.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPÁgua fresca
Característica de fluxoPorcentagem igual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Curso [mm]15.00 mm
DescriçãoVRB 2 PN16 15/4 2 vias vedado rosca ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Fator de cavitação0.40
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaAço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/4 2-WAY SEATED EXT. THR
Material do cone da válvulaLatão
Material do corpo da válvulaBronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Característica
Valor
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier product nameVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Tamanho da conexãoG 1
Taxa de controle50:1
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoVRB 2
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]4.00 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]Projeto à prova de bolhas
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.74 Quilograma
Peso líquido0.742 Quilograma
Volume1.486 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421558881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm