VRB 3 PN16 25/10 3 vias vedado rosca ext.
065Z0157
VRB 3 PN16 25/10 3 vias vedado rosca ext.
065Z0157
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Aplicação alternativa VSP | Água fresca |
| Característica de fluxo | Porcentagem igual |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Curso [mm] | 15.00 mm |
| Descrição | VRB 3 PN16 25/10 3 vias vedado rosca ext. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 25 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Função | Válvula de mistura |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material da haste da válvula | Aço inoxidável |
| Material de vedação da caixa de vedação | EPDM |
| Material Description | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Material do cone da válvula | Latão |
| Material do corpo da válvula | Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 3 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5dc33ca0-f2ad-4ee3-b16a-6f2faae76073 |
| SCIP dossier product name | VRB 3 PN16 25/10 3-way seated ext. thr |
| Tamanho da conexão | G 1 1/2 |
| Taxa de controle | 100:1 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | VRB 3 |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs] | 1.0 |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | Projeto à prova de bolhas |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.364 Quilograma |
| Peso líquido | 1.364 Quilograma |
| Volume | 1.522 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |