Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 15/0,63 3 vias vedado rosca ext.

065Z0151

VRB 3 PN16 15/0,63 3 vias vedado rosca ext.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPÁgua fresca
Característica de fluxoPorcentagem igual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Curso [mm]15.00 mm
DescriçãoVRB 3 PN16 15/0,63 3 vias vedado rosca ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fator de cavitação0.40
FunçãoVálvula de mistura
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaAço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/0,63 3-way seated ext. thr
Material do cone da válvulaLatão
Material do corpo da válvulaBronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Característica
Valor
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas3
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max]1.0 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max]4.0 bar
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dossier product nameVRB 3 PN16 DN15
Tamanho da conexãoG 1
Taxa de controle30:1
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoVRB 3
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]0.63 m³/h
Vazamento pela porta (B-AB) máx. [% Kvs]1.0
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]Projeto à prova de bolhas
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.804 Quilograma
Peso líquido0.804 Quilograma
Volume1.701 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421559000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm