VF 2 PN16 80/100 2 vias vedado flange
065Z0282
VF 2 PN16 80/100 2 vias vedado flange
065Z0282
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Aplicação alternativa VSP | Aquecimento da área |
| Característica de fluxo | Porcentagem igual |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Curso [mm] | 20.00 mm |
| Descrição | VF 2 PN16 80/100 2 vias vedado flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 80 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Função | Alívio de pressão |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material da haste da válvula | Aço inoxidável |
| Material de vedação da caixa de vedação | EPDM |
| Material Description | VF 2 PN16 80/100 2-way seated flange |
| Material do cone da válvula | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9 |
| Taxa de controle | 100:1 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | VF 2 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 100.00 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | Projeto à prova de bolhas |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22 Quilograma |
| Peso líquido | 22 Quilograma |
| Volume | 85.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421560198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |