Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 15/0,63 2 vias vedado flange

065Z0271

VF 2 PN16 15/0,63 2 vias vedado flange

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP10
AplicaçãoAquecimento e resfriamento
Aplicação alternativa VSPAquecimento da área
Característica de fluxoPorcentagem igual
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Curso [mm]10.00 mm
DescriçãoVF 2 PN16 15/0,63 2 vias vedado flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]4.00 bar
Fator de cavitação0.40
Grupo de produtosOutras válvulas
Material da haste da válvulaAço inoxidável
Material de vedação da caixa de vedaçãoEPDM
Material DescriptionVF 2 PN16 15/0,63 2-way seated flange
Material do cone da válvulaLatão
Característica
Valor
Material do corpo da válvulaFerro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 50%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line28
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Taxa de controle30:1
Temperatura do meio [°C] [Max]130 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de produtoVF 2
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]0.63 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs]Projeto à prova de bolhas
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.308 Quilograma
Peso líquido2.308 Quilograma
Volume7.211 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104007557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm