VF 3 PN16 20/6,3 3 vias vedado flange
065Z0256
VF 3 PN16 20/6,3 3 vias vedado flange
065Z0256
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 10 |
| Aplicação | Aquecimento e resfriamento |
| Aplicação alternativa VSP | Aquecimento da área |
| Característica de fluxo | Porcentagem igual |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Curso [mm] | 10.00 mm |
| Descrição | VF 3 PN16 20/6,3 3 vias vedado flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fator de cavitação | 0.40 |
| Função | Válvula de mistura |
| Grupo de produtos | Outras válvulas |
| Material da haste da válvula | Aço inoxidável |
| Material de vedação da caixa de vedação | EPDM |
| Material Description | VF 3 PN16 20/6,3 3-way seated flange |
| Material do cone da válvula | Latão |
| Material do corpo da válvula | Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 50% |
Característica | Valor |
|---|---|
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 3 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cc1151ca-ca12-4385-a33d-e486ce31635a |
| SCIP dossier product name | VF 3 PN16 20/6,3 3-WAY SEATED FLANGE |
| Taxa de controle | 100:1 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de produto | VF 3 |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Vazamento pela porta máx. [% Kvs] | Projeto à prova de bolhas |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.08 Quilograma |
| Peso líquido | 3.9 Quilograma |
| Volume | 7.084 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |