Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Conexõesde rosca, PN 16, DN 15, R 1/2, Rosca externa

065Z7010

Conexão rosca ext. para VMV PN16 DN15 R 1/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Classe de pressãoPN 16
Contains batteriesNo
DescriçãoConexão rosca ext. para VMV PN16 DN15 R 1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosConexões
Característica
Valor
Material DescriptionTaipiece ext.thr.for VMV PN16 DN15 R 1/2
Para tamanho de válvulaDN 15
Product line08
Quantidade por embalagem3
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoR 1/2
Tipo de produtoConexõesde rosca
Tipos de conexãoRosca externa

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.204 Quilograma
Peso líquido0.204 Quilograma
Volume0.289 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421520048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm