Danfoss logo
Stem extension ZF 4, AF range

Extensão de haste ZF 4, FKM, faixa AF, DN 15-125

003G1395

Extensão de haste ZF 4, FKM, faixa AF

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]125 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoExtensão de haste ZF 4, FKM, faixa AF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionStem extension ZF 4, FKM, AF range
Para tamanho de válvulaDN 15-125
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoExtensões de haste

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.794 Quilograma
Peso líquido2.794 Quilograma
Volume5.029 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm