Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1705

Elementos de termostato VTC, 70 °C

193B1705

Thermostat for VTC valve

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoThermostat for VTC valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosVálvulas termostáticas
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 158°F (70°C)
Característica
Valor
Product line03
Temperatura de configuração do sensor [°C]70 °C
Temperatura de configuração do sensor [°F]158 °F
Tipo de produtoElementos de termostato VTC
Tipo de válvulaVTC
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.2 Quilograma
Peso líquido0.2 Quilograma
Volume0.584 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC7330193038980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm