Elementos de termostato VTC, 55 °C
193B1703
Thermostat for VTC valve
193B1703
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Thermostat for VTC valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Válvulas termostáticas |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 131°F (55°C) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Temperatura de configuração do sensor [°C] | 55 °C |
| Temperatura de configuração do sensor [°F] | 131 °F |
| Tipo de produto | Elementos de termostato VTC |
| Tipo de válvula | VTC |
| UL mark | No |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.2 Quilograma |
| Peso líquido | 0.2 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.584 Litro |
| EAN/UPC | 7330193038966 |