Danfoss logo
VTA-570-TMV Union-Solder_31700100_31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

31700200

3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrição3/4" Mixing union valve 68-104°F (20-43C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]43 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]20 °C
Grupo de produtosVálvulas termostáticas
Característica
Valor
Material Description3/4" MIXING UNION VALVE 68-104°F (20-43C
Product line28
Tamanho da conexão3/4"
Temperature setting range [°F] [Max]105 °F
Temperature setting range [°F] [Min]65 °F
Tipo de produtoVTA / TMV
Tipos de conexãoUnião / Solda interna
Valor Cv5.2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.68 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.68 Quilograma