3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 30 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 10 °C |
| Grupo de produtos | Válvulas termostáticas |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C) |
| Product line | 28 |
| Tamanho da conexão | 3/4" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 50 °F |
| Tipo de produto | VTA / TMV |
| Tipos de conexão | União / Solda interna |
| Valor Cv | 5.2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.68 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 0.68 Quilograma |