1 "NPT termostático sem chumbo 85-120 ° F
31622111LF
1 "NPT termostático sem chumbo 85-120 ° F
31622111LF
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 1 "NPT termostático sem chumbo 85-120 ° F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] | 49 °C |
| Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] | 30 °C |
| Grupo de produtos | Válvulas termostáticas |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F |
| Product line | 28 |
| Tamanho da conexão | 1" |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Tipo de produto | VTA / TMV |
| Tipos de conexão | NPT feminino |
| Valor Cv | 4.1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.672 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso líquido | 0.672 Quilograma |