Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

1 "sem chumbo NPT 95-140 ° F

31622011LF

1 "sem chumbo NPT 95-140 ° F

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Descrição1 "sem chumbo NPT 95-140 ° F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]60 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]35 °C
Grupo de produtosVálvulas termostáticas
Característica
Valor
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
Product line28
Tamanho da conexão1"
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
Tipo de produtoVTA / TMV
Tipos de conexãoNPT feminino
Valor Cv4.1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.68 Quilograma
Característica
Valor
Peso líquido0.68 Quilograma