Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoLead free 3/4" Union series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max]70 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min]30 °C
Grupo de produtosVálvulas termostáticas
Característica
Valor
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Tipo de produtoVTA / TMV
Tipos de conexãoSoldaCPVC
Valor Cv1.9

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.54 Quilograma
Peso líquido0.54 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC7330193027762